PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD01-PA 5763520220

Número da peça:

AVENTICS-5763520220

Ver ficha de dados
CD01 - 5/2DS - 024DC

especificações

Fluxo nominal Qn1010 l/min
Princípio de comutação5/2
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
CertificadosIsento de LABS
NormasISO 15407-1
Largura da válvula piloto26 mm
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arPlaca básica DIN ISO 15407-1
Consumo de corrente DC1.6 W
tamanho26 mm
Pressão de comando mín.2 bar