PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD01-PA 5763825280

Número da peça:

AVENTICS-5763825280

Ver ficha de dados
CD01 - 5/3CC - 230AC

especificações

Fluxo nominal Qn650 l/min
Princípio de comutação5/3
Modeloposição central fechada
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC230 V
Tensão de operação AC230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +15%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +15%
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
CertificadosIsento de LABS
NormasISO 15407-1
Largura da válvula piloto26 mm
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaPlaca básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arPlaca básica DIN ISO 15407-1
Capacidade de retenção CA 50 Hz2.3 VA