AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD04, de acioB2B_Title_H1__cnto unilateral 5772565280

Número da peça:

AVENTICS-5772565280

Ver ficha de dados
CD04-3/2NC-SR-220AC-E-G018-G018-EN175301

especificações

acioB2B_Title_H1__cntoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
AcioB2B_Title_H1__cnto manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn900 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato B
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Comando pilotoexterno
Largura da bobina22 mm
Largura da válvula piloto26 mm
Índice de compatibilidade44
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação13 ms
Tempo tip. de desligamento27 ms
Resistência à temperatura-15 °C resistente◡ao◡frio
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.3 kg