PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento unilateral 5776070220

Número da peça:

AVENTICS-5776070220

Ver ficha de dados
CD07-5/2XX-SR-024DC-I-G014

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
tamanhoCD07
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Fluxo nominal Qn1200 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +15 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade13, 14
Consumo de corrente DC2.1 W
Duração de ligação100 %