AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD07, de acionamento bilateral 5776625402
Número da peça:
especificações
| acionamento | Acionamento elétrico |
| Nota | Válvulas com conexão Namur conforme VDI/VDE3845 |
| tamanho | CD07 |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Equipamento Válvula de base | válvula de base sem bobina |
| Princípio de comutação | 5/2, acionamento bilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Conexão de ar comprimido | G 1/4 |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Conexão de placa básica, Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica Namur |
| Fluxo nominal Qn | 1200 l/min |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803:2006 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Comando piloto | interno |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Índice de compatibilidade | 52 |
| Duração de ligação | 100 % |
| Resistência à temperatura | -25 °C resistente◡ao◡frio |
| Normas | NAMUR |
| Material de caixa | Indústria, Zinco moldado a pressão, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |