Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 900 l/min |
| Princípio de comutação | 5/2 |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/8 |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato B |
| Conexão elétrica número de polos | De 3 pinos |
| Elemento de acionamento | de acionamento unilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | interno |
| Largura da válvula piloto | 26 mm |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| válvula de base com caixa de linha | válvula de base sem bobina |
| Tipo de conexão | conexão de tubo |
| Zeragem | com reposicionamento com mola pneumática |
| Pressão de comando mín. | 3 bar |
| Pressão de comando máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -15 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido |