AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD04, de acionamento unilateral 5777060220

Número da peça:

AVENTICS-5777060220

US$ 129,50

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD04-5/2XX-SR-024DC-E-G018-G018-EN175301

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn900 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato B
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-1
Comando pilotoexterno
Largura da bobina22 mm
Largura da válvula piloto26 mm
Índice de compatibilidade44
Consumo de corrente DC4.8 W
Duração de ligação1
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento21 ms
Resistência à temperatura-15 °C resistente◡ao◡frio