PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD04, de acioB2B_Title_H1__cnto bilateral 5777250220

Número da peça:

AVENTICS-5777250220

Ver ficha de dados
CD04-5/2XX-DO-024DC-I-G018-G018-EN175301

especificações

acioB2B_Title_H1__cntoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, acioB2B_Title_H1__cnto bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
AcioB2B_Title_H1__cnto manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn900 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato B
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina22 mm
Largura da válvula piloto26 mm
Índice de compatibilidade44
Consumo de corrente DC4.8 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento12 ms
Resistência à temperatura-15 °C resistente◡ao◡frio