AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD07 5777765270

Número da peça:

AVENTICS-5777765270

US$ 341,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD07-5/3EC-DO-110AC-I-G014

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
tamanhoCD07
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Fluxo nominal Qn900 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação25 ms
Tempo tip. de desligamento55 ms
Resistência à temperatura-25 °C resistente◡ao◡frio