PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Silenciador, série SI1 5790005312

Número da peça:

AVENTICS-5790005312

Ver ficha de dados
TYP579, KPL.(KURZ)

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Nível de pressão sonora78 dB
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.008 kg
Material roscaPolipropileno
Material threadPolypropylene