AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 579, unidade de válvula 5790805680

Número da peça:

AVENTICS-5790805680

US$ 159,80

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V579-5/2OC-DA06-230AC-04-RV1-LED

especificações

acionamentoelétrico
NotaFluxo 520 l/min
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 6x1
Fluxo nominal Qn520 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação230 V AC
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Mostrador do status LEDvermelho
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação27 ms
Tempo tip. de desligamento28 ms
SetorIndústria, Poliamida
Peso0.133 kg