AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5791510310

Número da peça:

AVENTICS-5791510310

US$ 85,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
V579-3/2NO-D014-012DC-04-RV2-USA

especificações

acionamentoelétrico
NotaFluxo 600 l/min
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
Fluxo nominal Qn520 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação12 V DC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Consumo de corrente DC1.6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
Material de caixaIndústria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C