AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5792520620

Número da peça:

AVENTICS-5792520620

US$ 95,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V579-3/2NO-DA06-024DC-04-RV4-EXT-LED

especificações

acionamentoelétrico
NotaFluxo 520 l/min
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 6x1
Fluxo nominal Qn520 l/min
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Largura da bobina20 mm
Mostrador do status LEDvermelho
Consumo de corrente DC1.7 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
SetorIndústria, Poliamida