AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5792615680
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Nota | Fluxo 600 l/min |
| tamanho | 579 |
| Tipo de construção válvula | válvula de assento |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Conexão de encaixe |
| conexão de ar comprimido saída | Ø 8x1 |
| Fluxo nominal Qn | 600 l/min |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | ISO 15217, formato C |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Tensão de operação | 230 V AC |
| Comando piloto | interno |
| Largura da bobina | 20 mm |
| Mostrador do status LED | vermelho |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 18 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 16 ms |
| Setor | Indústria, Poliamida |
| Peso | 0.093 kg |