AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5792675680

Número da peça:

AVENTICS-5792675680

US$ 85,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V579-3/2NC-DA08-230AC-04-RV4-EXT-LED

especificações

acionamentoelétrico
NotaFluxo 850 l/min
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 8x1
Fluxo nominal Qn850 l/min
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação230 V AC
Comando pilotoexterno
Largura da bobina20 mm
Mostrador do status LEDvermelho
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
Material de caixaIndústria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C