AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579 5794420320

Número da peça:

AVENTICS-5794420320

US$ 85,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
V579-3/2NO-D014-024DC-04-EV4-USA-EXT

especificações

acionamentoelétrico
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
conexão de ar comprimido saídaØ 1/4"
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Largura da bobina20 mm
Consumo de corrente DC1.6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento18 ms
Material de caixaIndústria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C