AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579 5794705320

Número da peça:

AVENTICS-5794705320

V579-5/2OC-D014-024AC-04-EV4-USA

especificações

acionamentoelétrico
tamanho579
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 1/4"
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V AC
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação27 ms
Tempo tip. de desligamento28 ms
SetorIndústria, Poliamida, Poliuretano
Peso0.133 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C