AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579, unidade de válvula 5796420310
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Nota | Fluxo 600 l/min |
| tamanho | 579 |
| Tipo de construção válvula | válvula de assento |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Conexão de encaixe |
| conexão de ar comprimido saída | Ø 1/4" |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 12 V DC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | externo |
| Largura da bobina | 20 mm |
| Consumo de corrente DC | 1.6 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Material de caixa | Indústria, Poliamida |
| Peso | 0.093 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |