AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 4, Pressão de comando mín.: 3 bar 5811112300
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 1400 l/min |
| Princípio de comutação | 5/2, com retorno por mola |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tensão de operação AC | 110 V |
| Tolerância de tensão CA 60 Hz | -1 |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | Forma B industrial |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | externo |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 22 mm |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Zeragem | Com reposicionamento por mola |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1 |
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | M5 |
| Capacidade de retenção CA 60 Hz | 8 VA |
| Potência de acionamento CA 60 Hz | 10 VA |
| Valor condutor do fluxo C | 5.2 l/(s*bar) |
| tamanho | ISO 1 |