AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 1, Pressão de comando mín.: 1,5 bar 5811222200

Número da peça:

AVENTICS-5811222200

US$ 240,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/2DS-024AC-I1-2P22-HBX-PA-X-S-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1400 l/min
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-1
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Capacidade de retenção CA 50 Hz8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz10 VA
Valor condutor do fluxo C5.2 l/(s*bar)
tamanhoISO 1
Pressão de comando mín.1.5 bar