PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 1, com pistão diferencial, Pressão de operação0 ... 10 bar 5811671650

Número da peça:

AVENTICS-5811671650

Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
V581-5/2AR-024DC-I1-ACNO-LBX-AA-D-C-T1

especificações

acioB2B_Title_H1__cntoelétrico
Fluxo nominal Qn1400 l/min
Princípio de comutação5/2, com reposicioB2B_Title_H1__cnto com mola pneumática
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.1.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acioB2B_Title_H1__cnto DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto30x22 mm CNOMO
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Zeragemcom reposicioB2B_Title_H1__cnto com mola pneumática
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Consumo de corrente DC2 W
Valor condutor do fluxo C5.2 l/(s*bar)
Estranguladorcom estrangulador
tamanhoISO 1