AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 2, de acionamento unilateral pneumático, ATEX 5812130100

Número da peça:

AVENTICS-5812130100

V581-5/2SR-I2-AIR-AA-X-T0-ATEX

especificações

acionamentopneumático
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Tipo de conexãoconexão de placa
Fluxo nominal Qn2700 l/min
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Princípio de estanquidadecom vedação mole
ATEXATEX
NormasISO 5599-1
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
VersãoISO 2
bloqueávelbloqueável
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Valor condutor do fluxo C11.8 l/(s*bar)
parafuso de fixaçãocom sextavado interno