AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 2, posição central fechada 5812423200

Número da peça:

AVENTICS-5812423200

US$ 409,90

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/3CC-024AC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T1

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn2100 l/min
Princípio de comutação5/3, posição central fechada
Modeloposição central fechada
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Capacidade de retenção CA 50 Hz8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz10 VA
Valor condutor do fluxo C8.9 l/(s*bar)
Estranguladorcom estrangulador