AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 2, posição central drenada 5812522300

Número da peça:

AVENTICS-5812522300

US$ 369,96

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/3EC-110AC-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn2100 l/min
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Modeloposição central drenada
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC110 V
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10 % / +10 %
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Capacidade de retenção CA 60 Hz8 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz10 VA
Valor condutor do fluxo C8.9 l/(s*bar)
tamanhoISO 2