AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 2, Válvula de base para válvula piloto CNOMO, acionamento bilateral, -15...50 °C 5812780080
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 2100 l/min |
| Princípio de comutação | 5/3, posição central pressurizada |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | externo, interno |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1 |
| Valor condutor do fluxo C | 8.9 l/(s*bar) |
| Equipamento Válvula de base | Válvula de base sem válvula piloto |
| tamanho | ISO 2 |
| Pressão de comando mín. | 3 bar |
| Pressão de comando máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -15 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido |