AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813180100

Número da peça:

AVENTICS-5813180100

V581-5/2SR-I3-1CNA-AA-X-C-T0-ATEX

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn4800 l/min
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno, interno
ATEXATEX
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto30 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Valor condutor do fluxo C18.9 l/(s*bar)
Equipamento Válvula de baseVálvula de base sem válvula piloto
tamanhoISO 3
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C