AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813221200

Número da peça:

AVENTICS-5813221200

US$ 463,55

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/2DS-024AC-I3-2P22-HBX-AA-X-C-T1

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn4800 l/min
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoForma B industrial
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Capacidade de retenção CA 50 Hz8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz10 VA
Valor condutor do fluxo C18.9 l/(s*bar)
Estranguladorcom estrangulador