Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 4800 l/min |
| Princípio de comutação | 5/2, acionamento bilateral |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Tensão de operação AC | 42 V |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Tolerância de tensão CA 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | externo |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 30x22 mm CNOMO |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1 |
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | M5 |
| Consumo de corrente DC | 6.7 W |
| Capacidade de retenção CA 50 Hz | 7.7 VA |