AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 3 5813530100
Número da peça:
especificações
| acionamento | pneumático |
| Princípio de comutação | 5/3, posição central drenada |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Fluxo nominal Qn | 4100 l/min |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| ATEX | ATEX |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Versão | ISO 3 |
| bloqueável | bloqueável |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Pressão de comando mín. | 3 bar |
| Pressão de comando máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 5 mg/m³ |
| modelo conexão de ar comprimido | posição central drenada |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Valor condutor do fluxo C | 14.1 l/(s*bar) |