Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 6000 l/min |
| Princípio de comutação | 5/2, acionamento bilateral |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | M12 |
| Conexão elétrica número de polos | De 4 pinos |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | interno |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 22 mm |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1 |
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | M5 |
| Consumo de corrente DC | 0.35 W |
| Valor condutor do fluxo C | 24.5 l/(s*bar) |
| tamanho | ISO 4 |