PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 581, size 4 5814580100

Número da peça:

AVENTICS-5814580100

V581-5/3EC-I4-2CNA-AA-X-C-T0-ATEX

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn5000 l/min
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Modeloposição central drenada
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno, interno
ATEXATEX
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto30 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Valor condutor do fluxo C15.5 l/(s*bar)
Equipamento Válvula de baseVálvula de base sem válvula piloto
tamanhoISO 4
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido