AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814612710

Número da peça:

AVENTICS-5814612710

US$ 496,94

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/2AR-024DC-I4-AM12-LBX-PA-D-S-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn6000 l/min
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM12
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Zeragemcom reposicionamento com mola pneumática
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Consumo de corrente DC0.35 W
Valor condutor do fluxo C24.5 l/(s*bar)