AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 581, size 4 5814722720

Número da peça:

AVENTICS-5814722720

US$ 748,19

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V581-5/3PC-024DC-I4-2M12-LUX-PA-X-S-T0

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn5000 l/min
Princípio de comutação5/3, posição central pressurizada
Modeloposição central pressurizada
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM12
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotoexterno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Consumo de corrente DC0.35 W
Valor condutor do fluxo C15.5 l/(s*bar)