AVENTICS™ Soft-start valve 5832155100

Número da peça:

AVENTICS-5832155100

US$ 713,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRESSURISING UNIT 24V= 2W 586

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn3300 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Largura da válvula piloto22 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Consumo de corrente DC2 W
Valor condutor do fluxo C11.3 l/(s*bar)
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tipo de proteção com conexãoIP65
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de desligamento60 ms
Peso0.39 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno