AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 589 5894475680

Número da peça:

AVENTICS-5894475680

US$ 109,18

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V589-3/2NC-DA06-230AC-04-EV4-EXT-LED

especificações

acionamentoelétrico
tamanho589
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 6x1
Fluxo nominal Qn520 l/min
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação230 V AC
Comando pilotoexterno
Largura da bobina20 mm
Mostrador do status LEDvermelho
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
Material de caixaIndústria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C