AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 589 5894620210

Número da peça:

AVENTICS-5894620210

US$ 98,49

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V589-3/2NO-DA08-012DC-04-EV4-EXT

especificações

acionamentoelétrico
tamanho589
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 8x1
Fluxo nominal Qn750 l/min
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação12 V DC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Largura da bobina20 mm
Consumo de corrente DC1.6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
Material de caixaIndústria, Poliamida
Peso0.093 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C