AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 589 5894700320

Número da peça:

AVENTICS-5894700320

V589-5/2OC-D014-024DC-04-EV4-USA

especificações

acionamentoelétrico
tamanho589
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 1/4"
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Consumo de corrente DC1.6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação27 ms
Tempo tip. de desligamento28 ms
Material de caixaIndústria, Poliamida
Peso0.133 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C