AVENTICS™ Série EBP 7351200000

Número da peça:

AVENTICS-7351200000

Ver ficha de dados
EBP-PT-15-NN-N-N-NN-G014-G012-G012

especificações

acionamentopneumático
Ø do bocal1.5 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Capacidade máx. de sucção70 l/min
Consumo de ar com p.opt.120 l/min
Vácuo máx. com p. ot.87 %
Peso0.14 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
bocal de materialLatão