AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7472023994

Número da peça:

AVENTICS-7472023994

C12P-040-0080-22201MA11G33-M00-000-0000

especificações

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø De pistão40 mm
Curso80 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração600 N
Força de pistão em extensão600 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/4
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Peso 0 mm curso1 kg
Peso +10 mm curso0.055 kg
Curso máx.1900 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm