AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7472408158
Número da peça:
especificações
| Normas | CNOMO / NFE 49-001 |
| Ø De pistão | 40 mm |
| Curso | 150 mm |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 600 N |
| Força de pistão em extensão | 792 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexões | G 1/4 |
| Rosca de biela do pistão | M16x1,5 |
| Peso 0 mm curso | 0.75 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.055 kg |
| Curso máx. | 1900 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 80 °C |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |