Número da peça:
especificações
| Normas | CNOMO / NFE 49-001 |
| Ø De pistão | 32 mm |
| Curso | 125 mm |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão sem ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 435 N |
| Força de pistão em extensão | 507 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexões | G 1/8 |
| Rosca de biela do pistão | M10x1,5 |
| Peso 0 mm curso | 0.38 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.035 kg |
| Curso máx. | 1600 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 80 °C |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |