PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Graxa 8315020724

Número da peça:

AVENTICS-8315020724

AGS-370G

especificações

Para cilindros e válvulasPara cilindros sem biela do pistão, cilindros de bielas do pistão e válvulas
TipoAGS
Siliconesem silicone
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Viscosidade cinemática em40 °C
Viscosidade cinemática150 cSt
RecipienteCartucho
Vedação "em "20 °C
Vedação0.85 g/cm3
Peso0.4 kg