AVENTICS™ Graxa 8315020764

Número da peça:

AVENTICS-8315020764

AGS-1KG

especificações

Para cilindros e válvulasPara cilindros sem biela do pistão, cilindros de bielas do pistão e válvulas
TipoAGS
Siliconesem silicone
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Viscosidade cinemática em40 °C
Viscosidade cinemática150 cSt
RecipienteCaixa
Vedação "em "20 °C
Vedação0.85 g/cm3
Peso1 kg