PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-ROU 8901703200

Número da peça:

AVENTICS-8901703200

Ver ficha de dados
PG1-ROU-G018-STD-D50P(0-12)

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
NormatizaçãoEN 837-1
Classe de qualidade1,6
Conexão de ar comprimidoR 1/8
Diâmetro nominal50 mm
Valor da escala0.2
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.10 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.12 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoPreto
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Branco
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)vermelho
Cor mostradorBranco
Material de caixaPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocularPoliestireno
Material roscaLatão