PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Série SN6 8940412032

Número da peça:

AVENTICS-8940412032

Ver ficha de dados
SN6-R2-K00V-048 6 M

especificações

Montagem indireta para sérieTRB, ITS
VarianteResistente ao calor
Cabocom cabo
Tipo de contatoReed
Potência de comutação50 W / 50 VA
Tipo de proteçãoIP67, IP65
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Corrente de comutação DC, máx.0.5 A
Corrente de comutação AC, máx.0.5 A
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tiposem manga terminal de cabos galvanizado
Conexão elétrica 2, número de polosDe 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.48 V DC
Tensão de operação CA, mín.10 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.48 V AC
Resistência a curto-circuitoProtegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque50 g / 11 ms
Resistência a vibrações35 g (50 - 2000 Hz)
Comprimento do cabo L6 m
Material de caixapoliéterimido
Material revestimento de caboPolivinil clorido