AVENTICS™ Conector final de dados, Série CON-RD 8941054064
Número da peça:
especificações
| Modelo | Conector redondo |
| Relatório | PROFIBUS DP |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Tipo de proteção | IP67 |
| Conexão elétrica 1, tipo | Conector |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | De 4 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código B |
| Saída de cabo | reto |
| Saída de cabo ângulo | 180° |
| Peso | 0.013 kg |
| Material de caixa | elastômero termoplástico |