AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 8946203622

Número da peça:

AVENTICS-8946203622

Ver ficha de dados
CON-RD-MS-M8-3-10000-PVC-OW-3

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação CA máx.30 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V AC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Número de condutores3
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L10 m
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø4.5 mm
Peso0.281 kg
Material de caixaPoliuretano
Material revestimento de caboPolivinil clorido