AVENTICS™ Anel de vedação 8970185574

Número da peça:

AVENTICS-8970185574

US$ 2,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
16,7X21X1,5-POM-HOSTAFORM C9021

especificações

Conexão GG 3/8
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
Material de caixaPolioximetileno