AVENTICS™ Graxa 8981050000

Número da peça:

AVENTICS-8981050000

AGR-40G

especificações

Para cilindros e válvulasPara cilindros sem biela do pistão, cilindros de bielas do pistão e válvulas
TipoAGR
Siliconecom silicone
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Viscosidade cinemática em40 °C
Viscosidade cinemática280 cSt
RecipienteTubo
Vedação "em "20 °C
Vedação0.89 g/cm3
Peso0.04 kg