PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Subbases and accessories 8985003902

Número da peça:

AVENTICS-8985003902

Ver ficha de dados
V740-INPUT

especificações

ModeloRégua de conexão
TipoPlaca de entrada completa com o-rings
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.245 kg
Material placa básicaPolioximetileno
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno